- Описание продукта
-
Описание продуктаКоаксиальные устройства защиты для телекоммуникационных сетей
• Базовая защита
• Высокая нагрузочная способность по импульсному току 2 x 2,5 кА (10/350 мкс)
• Простой монтаж (промежуточный штекер), m = штекер, w = гнездо
• Различные комбинации штекера
• С соединителем BNC
• Оптимальная характеристика передачи
• Включет скобу OBO Quick M25 для простой установки
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2 / D1+C2 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II / D1+C2 Вид защиты IP40 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤0,95 dB Волновое сопротивление 50 Ω Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <40 pF Емкость (жила-земля) <20 pF Затухание вследствие рассогласования ≥14 dB Импульсный ток 2,5 kA Количество контактов 1 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 130 V Максимальное длительное напряжение DC 185 V Номинальный ток нагрузки AC 7 A Номинальный ток нагрузки DC 10 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Подключение экрана да Предельная частота 2200 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 130V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сопротивление изоляции >1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] D1: 5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 10 kA Уровень защиты <800 V Уровень защиты жила – жила <800 V Уровень защиты жила – земля <800 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Штекерная система BNC Экранирование прямое Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0435 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0435 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DS-BNC M/W / 5093252 , 0.20MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС DS-BNC M/W / 5093252 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DS-BNC M/W / 5093252 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DS-BNC M/W / 5093252 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу DS-BNC , 0.13MB , pdfТехническая информация Technical information, DS-N...; DS-BNC...; DS-TNC...; DS-F... , 0.06MB , pdf
Казахстан - Русский