- Описание продукта
-
Описание продуктаКоаксиальная защита телекоммуникационного провода для телевизионных приемных систем
• Защита до четырех линий SAT
• Защита идущего по земле провода, например, DVB-T
• Простой монтаж с помощью винтов и держателей
• С соединителем F
• Оптимальная характеристика передачи с техникой на 75 Ом.
Применение: Защита TV- и SAT-устройств, мультисвитчей, ресиверов, а также DVB-T-ресиверов
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 2+3 / C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс II+III / C2+C1 Вид защиты IP10 Вносимое затухание (Insertion loss) ≤3 dB Волновое сопротивление 75 Ω Время срабатывания <1 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Емкость (жила-жила) <500 pF Емкость (жила-земля) <500 pF Заземление с помощью: Соединительный кабель Затухание вследствие рассогласования >30 dB Импульсный ток 2,5 kA Импульсный ток | земной вход 1 Исполнение Высокочувств.устройство защиты Количество контактов 5 Контакт связи нет Максимальное длительное напряжение AC 130 V Максимальное длительное напряжение DC 185 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке Uc | входы SAT 22 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке Uc | земной вход 70 V Номинальный импульсный ток | входы SAT 300 A Номинальный ток нагрузки AC 1,4 A Номинальный ток нагрузки DC 2 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подключение экрана да Предельная частота 2800 MHz Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Размер 70V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Сопротивление изоляции >1 GΩ Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Ток утечки (10/350) [общий] 5 kA Ток утечки (8/20) [общий] 0,5 kA Уровень защиты <800 V Уровень защиты жила – жила <800 V Уровень защиты жила – земля <800 V Уровень защиты| SAT-входы при In <45 V Уровень защиты| Наземный вход при In <500 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs) Устройство контроля разрядника нет Штекерная система F Экранирование прямое Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1222 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1222 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TV 4+1 / 5083400 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС TV 4+1 / 5083400 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия TV 4+1 / 5083400 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TV 4+1 / 5083400 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТехническая информация Technical information, TV 4+1 protection device , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский