- Описание продукта
-
Описание продуктаКодировочный ключ для использования со специальными розетками тип STD.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Номинальное напряжение 250 V Серия продукции Розетки серии Modul 45® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0264 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0264 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация CST-STD K / 6120797 , 0.23MB , pdfREACH Декларация соответствия CST-STD K / 6120797 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия CST-STD K / 6120797 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский