Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6249742 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20020
- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Поливинилхлорид Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 20x20mm Серия продукции LKM Цвет серый Размеры
Высота 28 mm Длина 23 mm Размер a 24 mm Размер b 28 mm Ширина 24 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSR20020 / 6249842 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSR20020 / 6249842 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSR20020 / 6249842 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdf