Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6249750 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 40060
- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Поливинилхлорид Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 40x60mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Высота 48 mm Длина 21 mm Размер a 64 mm Размер b 48 mm Ширина 64 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSR40060 / 6249848 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSR40060 / 6249848 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSR40060 / 6249848 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KSR40060 / 6249848 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KSR40060 / 6249848 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdf