Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6249762 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 80080

Артикул, номер 6249865 | EAN 4012195691037

Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK10
Материал Поливинилхлорид
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 80x80mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 84 mm
Длина 21 mm
Размер a 84 mm
Размер b 84 mm
Ширина 84 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR80080 21 mm 84 mm 6249865
5 Штук
LKM KSR80080GRSW 18 mm 83 mm 6249762
5 Штук
LKM KSR80080RW 18 mm 83 mm 6249668
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR80080 / 6249865 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR80080 / 6249865 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSR80080 / 6249865 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KSR80080 / 6249865 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR80080 / 6249865 , 0.10MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

KSR80080 / 6249865
Загрузить