Указание: Этот товар снят с производства.

Кольцо для защиты кромок KSR 30030, для кабельного короба LKM 30030

Артикул, номер 6249845 | EAN 4012195691020

Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Материал Поливинилхлорид
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 30x30mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 34 mm
Длина 21 mm
Размер a 34 mm
Размер b 34 mm
Ширина 34 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR30030 21 mm 34 mm 6249845
5 Штук
LKM KSR30030GRSW 11 mm 32 mm 6249746
5 Штук
LKM KSR30030RW 11 mm 32 mm 6249658
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR30030 / 6249845 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR30030 / 6249845 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSR30030 / 6249845 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KSR30030 / 6249845 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR30030 / 6249845 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

KSR30030 / 6249845
Загрузить