Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6249758 / Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60200
- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Коэффициент прочности IK10 Материал Поливинилхлорид Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 60x200mm Серия продукции LKM Цвет серый Размеры
Высота 68 mm Длина 21 mm Размер a 204 mm Размер b 68 mm Ширина 204 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KSR60200 / 6249856 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС KSR60200 / 6249856 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KSR60200 / 6249856 , 0.09MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf