- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированное устройство защиты для телекоммуникационных IP-систем
• Защита канала данных с помощью всего одного устройства
• в алюминиевом корпусе
• Быстрый монтаж благодаря штекерному исполнению
• двухступенчатая схема защиты
• 3-полюсное соединение
• Высококачественные гнездовые соединения RJ45
• со светодиодным дисплеем
• В комплекте монтажный комплект на верхнюю рейку.
Применение: для защиты систем видеонаблюдения, видеосигналов;
(IP) камеры или телевизионные системы
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Kategorie Тип 1+2+3 / D1+C2+C1 SPD в соответствии с IEC 61643-21 Класс I+II+III / D1+C2+C1 SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина Максимальное длительное напряжение AC 5,65 V Максимальное длительное напряжение DC 8 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 5 kA Номинальный ток нагрузки 10 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Подключение экрана да Предельная частота 100 MHz Размер 230V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стандарт проведения испытаний IEC 61643-21 Уровень защиты <1,3 kV Уровень защиты жила – жила <40 V Уровень защиты жила – земля <450 V Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20µs) Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20µs) Штекерная система RJ45 8(8) Экранирование прямое Размеры
Высота 37,1 mm Длина 122,5 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4562 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4562 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.23MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PND-2in1-C-OS / 5081070 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PND-2in1-C-OS , 3.81MB , pdf
Казахстан - Русский