- Описание продукта
-
Описание продуктаУстройство защиты 3 в 1 для коаксиальных телекоммуникационных систем
• Защита канала данных с помощью одного устройства
• в алюминиевом корпусе
• Простой монтаж с помощью промежуточного штекера
• Двухступенчатая схема защиты
• 3-полюсное подключение
• со светодиодным дисплеем
• Включая монтажный комплект на верхнюю рейку.
Применение: для защиты систем видеонаблюдения, видеосигналов; камер или ТВ оборудования
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 2+3 SPD согласно IEC 61643-1 класс II+III Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Заземление с помощью: Соединительный кабель/монтажная шина Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 10 kA Номинальный импульсный ток (8/20) 5 kA Номинальный ток нагрузки 16 A Переход от зоны молниезащиты 1→3 Размер 230V Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уровень защиты <1,3 kV Характеристика канала Ansi/EA CAT 5e Характеристика канала ISO/IEC Класс E Штекерная система BNC Размеры
Высота 37,1 mm Длина 122,5 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4524 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4524 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.29MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PND-3in1-C-OS / 5081072 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Instructions de montage PND-3in1-C-OS , 0.11MB , pdf
Казахстан - Русский