- Описание продукта
-
Описание продуктаV 25-B+C/...: Комбинированный молниеразрядник и разрядник защиты от перенапряжения типа 1+2 согласно VDE 06175 часть 6-11 (DIN EN 61643-11) с функциональной акустической сигнализацией.
• Состоит из предварительно смонтированных и готовых к подключению верхней и нижней частей
• для сетей TN
• С функциональной акустической сигнализацией, звуковой сигнал может быть отключен с повторением 24 ч.
• Разрядник, вставной с динамическим устройством отключения
• Оптический функциональный дисплей
• Уровень защиты <900 В
• Разрядник с закрытым корпусом, с варистором из оксида цинка для использования в стандартных распределительных коробках
• С маркированными подсоединениями
Область применения: Здания с ВЛ или для устройства уравнивания потенциалов молниезащиты в жилых домах.
* Комплект = верхняя и нижняя часть
Со звуковым сигнальным устройством
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3-полюсный с AS Исполнение 3 Количество полюсов 3 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 Максимальный ток предохранителя 160 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический и акустический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток грозового импульса (10/350) 7 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 21 kA Топография сети прочее Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 90 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 2,5 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,6351 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6351 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V25-B+C 3+AS / 5097185 , 0.22MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V25-B+C 3+AS / 5097185 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия V25-B+C 3+AS / 5097185 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V25-B+C 3+AS / 5097185 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков EZU-Zertifikat V25 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский