Комбинированный УЗИП 1-полюсный, с индикацией рабочего состояния

Артикул, номер 5096852 | EAN 4012195051466

5096852 / MCD 50-B-OS
1
255 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированный УЗИП, тип 1+2, 1-полюсный, для использования в сетях TN и TT:

MCD 50-B-OS: комбинированный УЗИП, тип 1+2 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11 с индикацией рабочего состояния. Переход от зоны молниезащиты 0 к 2 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты согласно IEC 61312-1 или ГОСТ Р МЭК 62305.


• пропускная способность 50 кА (10/350 мкс) на полюс;
• потребляемая мощность < 26 мВт/пол;
• уровень защиты < 1,7 кВ;
• гашение сопровождающих токов в сети 25 кА Ipeak;
• с колпачками для маркировки подключений;
• закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса;
• можно использование в стандартных корпусах распределителей.



Применение: компактные устройства для защиты от перенапряжения и конструкции разрядников в любом распределительном устройстве.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Система 230/400 В
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Zulassungen VDE
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Влажность воздуха макс. 95 %
Влажность воздуха мин. 5 %
Время срабатывания <100 ns
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Исполнение 1
Исполнение 1-полюсный
Класс проверки, тип 1 да
Класс проверки, тип 2 да
Количество полюсов 1
Конфигурация сети DC нет
Конфигурация сети IT нет
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C да
Конфигурация сети TN-C-S да
Конфигурация сети TN-S да
Конфигурация сети TT да
Конфигурация сети, иная нет
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V
Максимальный ток предохранителя 500
Максимальный ток предохранителя 500 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA
Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 125 A
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 10 kA
Ток грозового импульса (10/350) 50 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 50 kA
Топография сети TN-S, TT
Уровень защиты (L-N) ≤1,7
Устойчивость при коротком замыкании 10 kA

Размеры

Высота 69 mm
Длина 100 mm
Ширина 35 mm

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 50 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0355 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0355 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MCD 50-B-OS 1 255 V IP20 5096852
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MCD 50-B-OS / 5096852 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MCD 50-B-OS / 5096852 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MCD 50-B-OS / 5096852 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MCD 50-B-OS / 5096852 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-50 , 0.12MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.