- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный УЗИП тип 1+2, 4-полюсный, для использования в сетях TT и TN-S.
Полностью собран и готов к подключению. Состоит из трех MCD 50-B: координированный
разрядник тип 1+2 согласно стандарту ГОСТ IEC 61643-11 и одного MCD 125-B/NPE: координированный искровой разрядник N-PE тип 1+2 согласно стандарту ГОСТ IEC 61643-
11. Переход от зоны молниезащиты 0 к 2 (LPZ) согласно концепции зон молниезащиты по стандартам IEC 61312-1 или ГОСТ Р МЭК 62305
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305);
• токоотводящая способность 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) в целом;
• уровень защиты <1,7 кВ, обеспечивает защиту устройств;
• устойчивость при коротких замыканиях 10 кА, предохранитель на входе до 500 A gL/gG;
• подходит для монтажа перед счетчиком;
• разрядник закрытого типа, исключает искрение вне корпуса.
Применение: промышленные установки и здания с системой внешней молниезащиты классов I - IV.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 0,1 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3+NPE Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 1 да Класс проверки, тип 2 да Количество полюсов 1 Конфигурация сети DC нет Конфигурация сети IT нет Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C нет Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Конфигурация сети, иная нет Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [N–PE] 125 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 125 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 10 kA Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 125 kA Топография сети TN-S, TT Уровень защиты (L-N) ≤1,7 Устойчивость при коротком замыкании 10 kA Размеры
Высота 69 mm Длина 100 mm Ширина 140 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 125 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,7435 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7435 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCD 50-B 3+1 / 5096879 , 0.34MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCD 50-B 3+1 / 5096879 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MCD 50-B 3+1 / 5096879 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCD 50-B 3+1 / 5096879 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-125 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-50 , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский