- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный молниезащитный разрядник, тип 1+2
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50 кА (10/350) в целом;
• модульный штекерный разрядник с динамическим устройством разъединения и индикацией рабочего состояния;
• механическая функция защиты от вибраций и присоединения вставок несоответствующего номинала напряжения;
• материалы, не содержащие галогенов UL 94 V-0;
• дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом;
Применение: молниезащитное уравнивание потенциалов для зданий класса III и IV.
* Комплект = вставка и основание
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE; Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Влажность воздуха макс. 95 % Влажность воздуха мин. 5 % Время срабатывания <25 ns Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Интегрированный входной предохранитель нет Исполнение 1 Количество полюсов 1 Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA Максимальное длительное напряжение AC 280 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 280 V Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA Максимальный ток предохранителя 160 A Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG Материал Полиамид Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0 Минимальный интервал 1,5 mm Момент вращения 4 Nm Мощность переключения AC 230 V; 0,5 A Мощность переключения DC 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 440 V Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 335 V Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 0,8 kV Остаточное напряжение [L–N] @ 12,5 кА 1 kV Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 0,7 kV Продувающий нет Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA Топография сети TN УЗИП согласно UL 1449 Тип 4 Уровень защиты (L-N) ≤1,3 Возможности подключения
Контакты дистанционной сигнализации Переключающий контакт Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm² Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm² Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 1,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, макс. 16 AWG Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 0,5 mm² Сечение в месте соединения клемм FM, мин. 21 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6656 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6656 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V50-1+FS-280 / 5093502 , 0.34MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС V50-1+FS-280 / 5093502 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия V50-1+FS-280 / 5093502 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V50-1+FS-280 / 5093502 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V50 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdfРазрешение на использование знаков ÖVE certificate V50 series, V80 series , 0.29MB , pdfИнструкции по монтажу CombiController V50-…-280 , 2.31MB , pdf
Казахстан - Русский