Комбинированный УЗИП V50, 280 В, 3-полюсный

Артикул, номер 5093511 | EAN 4012196159604

280 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Комбинированный молниезащитный разрядник, тип 1+2

• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на каждый полюс и до 50 кА (10/350) в целом;
• модульный штекерный разрядник с динамическим устройством разъединения и индикацией рабочего состояния;
• механическая функция защиты от вибраций и присоединения вставок несоответствующего номинала напряжения;
• материалы, не содержащие галогенов UL 94 V-0;
• дистанционная сигнализация с перекидным контактом с нулевым потенциалом;

Применение: молниезащитное уравнивание потенциалов для зданий класса III и IV.
* Комплект = вставка и основание
  • KEMA-KEUR, Нидерланды
  • Австрийский Союз Электротехники, Австрия
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Знак соответствия нормативным требованиям - Декларация соответствия для Австралии / Новой Зеландии
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Установка электротехнической экспертизы
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Zulassungen VDE, KEMA, UL, ÖVE;
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Влажность воздуха макс. 95 %
Влажность воздуха мин. 5 %
Время срабатывания <25 ns
Диапазон рабочих температур макс. 80 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация нет
Интегрированный входной предохранитель нет
Исполнение 3
Количество полюсов 3
Конфигурация сети TN да
Конфигурация сети TN-C да
Конфигурация сети TT нет
Макс. импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 50 kA
Максимальное длительное напряжение AC 280 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 280 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Максимальный ток предохранителя 160 A
Максимальный ток предохранителя 160 A gL/gG
Материал корпуса деталей защиты от перенапряжений PA UL 94 V-0
Минимальный интервал 1,5 mm
Момент вращения 4 Nm
Напряжение TOV [L–N] – fail safe mode – 120 мин 440 V
Напряжение TOV [L–N] – withstand mode – 5 с 335 V
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 30 kA
Номинальный импульсный ток утечки (8/20 мкс) [L–N] 30 kA
Остаточное напряжение [L-N] @ 5 кА 0,8 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 12,5 кА 1 kV
Остаточное напряжение [L–N] @ 1 кА 0,7 kV
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 80 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 280V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 50 kA eff
Ток грозового импульса (10/350) 12,5 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 37,5 kA
Топография сети TN-C
УЗИП согласно UL 1449 Тип 4
Уровень защиты (L-N) ≤1,3

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 120 kA
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 2 AWG
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) макс. 35 mm²
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 16 AWG
Поперечное сечение гибкого провода (тонкожильный) мин. 1,5 mm²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 16 AWG
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 1,5 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 35 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 2 AWG

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,4005 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,4005 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V50-4-280 4 280 V IP20 5093513
1 Штук
V50-3-280 3 280 V IP20 5093511
1 Штук
V50-1-280 1 280 V IP20 5093500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V50-3-280 / 5093511 , 0.37MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V50-3-280 / 5093511 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия V50-3-280 / 5093511 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V50-3-280 / 5093511 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V50 , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate, V20 and V50 , 0.26MB , pdf
Разрешение на использование знаков ÖVE certificate V50 series, V80 series , 0.29MB , pdf

V50-3-280 / 5093511
Загрузить