- Описание продукта
-
Описание продукта• Компенсационная лента согласно VDE 0185-561-2 (IEC 62561-2)
• С блоком из стиропора
• Для проведения заземляющего устройства фундамента через деформационные швы
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подключение Плоский проводник Поперечное сечение 105 mm² Посадка 30x3,5 mm Размер 30x3,5mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 50 mm Длина 300 mm Ширина 300 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,9674 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,9674 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1807 DB / 5016160 , 0.20MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1807 DB / 5016160 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1807 DB / 5016160 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1807 DB / 5016160 , 0.12MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский