Комплект для изолированного фальцевого крепления

Артикул, номер 5408980 | EAN 4012195613343

5408980 / 101 FS-16
16 mm
750 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фальцевое крепление для изолированной молниеприемной системы с соблюдением безопасного разделительного расстояния s.

• Монтаж на фальцах толщиной до 20 мм
• Для соблюдения безопасного разделительного расстояния до токопроводящих частей
согласно VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Крепление молниеприемных стержней и круглых проводов диаметром 8, 16 и 20 мм
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
• Диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C
• Коэффициент материала km = 0,7
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 20 mm
Диапазон зажима мин. 4 mm
Размер 800x210x130
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Размер d мин. 16 mm
Размер L 750 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,3298 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,3298 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 FS-16 16 mm 750 mm 5408980
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 FS-16 / 5408980 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 FS-16 / 5408980 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 FS-16 / 5408980 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 FS-16 / 5408980 , 0.12MB , pdf

101 FS-16 / 5408980
Загрузить