- Описание продукта
-
Описание продуктаТреугольное крепление для изолированной молниеприемной системы с соблюдением безопасного разделительного расстояния s.
• Монтаж на стенах и кровельных надстройках с помощью двух крепежных пластин
• Для соблюдения безопасного разделительного расстояния до токопроводящих частей
согласно VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Крепление молниеприемных стержней и круглых проводов диаметром 8, 16 и 20 мм
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
• Диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C
• Коэффициент материала km = 0,7
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 1500x750x175 Размеры
Размер Н 1500 mm Размер d мин. 16 mm Размер L 750 mm Ширина 175 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,0866 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,0866 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 3-ES-16 / 5408976 , 0.14MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 3-ES-16 / 5408976 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 3-ES-16 / 5408976 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 3-ES-16 / 5408976 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский