- Описание продукта
-
Описание продуктаV-образное крепление для изолированной молниеприемной системы с соблюдением безопасного разделительного расстояния s.
• Монтаж на стенах и кровельных надстройках с помощью двух угловых профилей для настенного монтажа
• Для соблюдения безопасного разделительного расстояния до токопроводящих частей
согласно VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
• Крепление молниеприемных стержней и круглых проводов диаметром 8, 16 и 20 мм
• Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
• Диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C
• Коэффициент материала km = 0,7
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Размер 810x175x83 Размеры
Размер d мин. 16 mm Размер L 750 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,3188 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,3188 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 VS-16 / 5408978 , 0.11MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 VS-16 / 5408978 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 VS-16 / 5408978 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 VS-16 / 5408978 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский