Комплект для V-образного изолированного крепления к трубам

Артикул, номер 5408982 | EAN 4012195613350

5408982 / 101 VRS-16
16 mm
750 mm
Описание продукта
Описание продукта
Комплект Iso-Combi, состоящий из нескольких элементов, для соблюдения безопасного расстояния до токопроводящих частей в соответствии с VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) в изолированных молниеприемных системах. Для фиксации молниеприемных стержней и круглых проводников диаметром 8, 16 и 20 мм. V-образное крепление к трубам, для монтажа с помощью монтажной лентой на трубы Ø ≤ 600 мм. В комплекте стяжной замок. Устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, диапазон длительно действующих температур от -50 °C до +100 °C. коэффициент материала: km = 0,7.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Размер 900x220x70

Размеры

Размер d мин. 16 mm
Размер L 750 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 16,1379 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,1379 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 VRS-16 16 mm 750 mm 5408982
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 VRS-16 / 5408982 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 101 VRS-16 / 5408982 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 101 VRS-16 / 5408982 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 VRS-16 / 5408982 , 0.13MB , pdf

101 VRS-16 / 5408982
Загрузить