- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект клеммных колодок для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации распределительных щитков SDB 09.
Руководство по монтажу; профилная рейка с соответствующей опорой и крепежным материалом; клемма защитного соединения 16 мм²; клемма для подключения нулевого провода 16 мм²
В комплект для фиксации с винтовыми клемм входит:
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество клемм на каждом полюсе 8 Номинальное напряжение 450 V Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 6 mm² Номинальный ток 100 A Размер 172x15x4 Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Высота 31 mm Длина 172 mm Ширина 20,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6385 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6385 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KLS-SDB 09 / 2008888 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия KLS-SDB 09 / 2008888 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KLS-SDB 09 / 2008888 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский