Комплект продольных соединителей

Артикул, номер 6068197 | EAN 4012196067039

60 mm
0,75 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Комплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.

Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции да
Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 200 x 58,7
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 200 mm
Ширина 400 mm
Ширина 16 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7731 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7731 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RV 605 FS 50 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068146
10 Штук
RV 607 FS 75 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068150
10 Штук
RV 610 FS 100 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068154
10 Штук
RV 615 FS 150 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068162
10 Штук
RV 620 FS 200 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068170
10 Штук
RV 630 FS 300 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068189
10 Штук
RV 640 FS 400 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068197
10 Штук
RV 650 FS 500 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068200
10 Штук
RV 660 FS 600 mm 60 mm 0,75 mm цинковый 6068219
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RV 640 FS / 6068197 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RV 640 FS / 6068197 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RV 640 FS / 6068197 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RV 640 FS / 6068197 , 0.12MB , pdf

RV 640 FS / 6068197
Загрузить