Комплект продольных соединителей Magic DD

Артикул, номер 6069028 | EAN 4012195889861

85 mm
1 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 85x200x200
Размер 85x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 200 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8026 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8026 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTSMV 810 DD 100 mm 85 mm 100 mm 1 mm цинковый 6069024
1 Штук
KTSMV 820 DD 200 mm 85 mm 200 mm 1 mm цинковый 6069028
1 Штук
KTSMV 830 DD 300 mm 85 mm 300 mm 1 mm цинковый 6069030
1 Штук
KTSMV 840 DD 400 mm 85 mm 400 mm 1 mm цинковый 6069032
1 Штук
KTSMV 850 DD 500 mm 85 mm 500 mm 1 mm цинковый 6069034
1 Штук
KTSMV 860 DD 600 mm 85 mm 600 mm 1 mm цинковый 6069036
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTSMV 820 DD / 6069028 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTSMV 820 DD / 6069028 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KTSMV 820 DD / 6069028 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KTSMV 820 DD / 6069028 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTSMV 820 DD / 6069028 , 0.12MB , pdf

KTSMV 820 DD / 6069028
Загрузить