Комплект продольных соединителей Magic DD

Артикул, номер 6069122 | EAN 4012195890294

110 mm
1 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 110 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 110x500x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 200 mm
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,2044 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2044 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTSMV 110 DD 100 mm 110 mm 100 mm 1 mm цинковый 6069112
1 Штук
KTSMV 115 DD 150 mm 110 mm 150 mm 1 mm цинковый 6069114
1 Штук
KTSMV 120 DD 200 mm 110 mm 200 mm 1 mm цинковый 6069116
1 Штук
KTSMV 130 DD 300 mm 110 mm 300 mm 1 mm цинковый 6069118
1 Штук
KTSMV 140 DD 400 mm 110 mm 400 mm 1 mm цинковый 6069120
1 Штук
KTSMV 150 DD 500 mm 110 mm 500 mm 1 mm цинковый 6069122
1 Штук
KTSMV 160 DD 600 mm 110 mm 600 mm 1 mm цинковый 6069124
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTSMV 150 DD / 6069122 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTSMV 150 DD / 6069122 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KTSMV 150 DD / 6069122 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTSMV 150 DD / 6069122 , 0.12MB , pdf

KTSMV 150 DD / 6069122
Загрузить