- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм без винтов.
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 85 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 85x100 Размер 85x100x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 200 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,3757 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3757 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTSMV 810 FS / 6069002 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский