Комплект продольных соединителей Magic FS

Артикул, номер 6068902 | EAN 4012195889489

35 mm
1 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Соединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 35 мм без винтов.

Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вертикальный поворотный соединитель нет
Вид соединения Безвинтовой соединитель
Горизонтальный поворотный соединитель нет
Исполнение Продольный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы 35 mm
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 35x200x200
Размер 35x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Высота 1 in
Длина 200 mm
Размер B 200 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0833 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0833 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Размер B Толщина листа Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTSMV 310 FS 100 mm 35 mm 100 mm 1 mm цинковый 6068900
1 Штук
KTSMV 320 FS 200 mm 35 mm 200 mm 1 mm цинковый 6068902
1 Штук
KTSMV 330 FS 300 mm 35 mm 300 mm 1 mm цинковый 6068904
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTSMV 320 FS / 6068902 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTSMV 320 FS / 6068902 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KTSMV 320 FS / 6068902 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTSMV 320 FS / 6068902 , 0.12MB , pdf

KTSMV 320 FS / 6068902
Загрузить