- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект быстроразъемных соединителей для прямого соединения кабельных лотков и фасонных деталей с высотой боковой стенки 60 мм.
Сквозное соединение защитных проводов обеспечивается без болтовых соединителей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 200 x 58,7 Размер 60x75 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 200 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5302 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5302 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RV 607 DD / 6068152 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RV 607 DD / 6068152 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RV 607 DD / 6068152 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RV 607 DD / 6068152 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский