Комплект резервуара прибора GES9

Артикул, номер 7427470 | EAN 4012196149094

7427470 / GES9-3 BOX 7011
5 mm
серый RAL 7011
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный монтажный элемент с выпуском кабеля для применения в пустотных полах с сухим типом уборки и бесшовных полах, во внутренних помещениях, состоящий из встраиваемого корпуса и лючка GES9-3 (цвет серый RAL 7011) с двумя универсальными кронштейнами UT4. Встроенный корпус с отверстиями для ввода кабеля (M25), по верхней кромке укладывается бесшовный пол. При поставке встроенный корпус закрыт потайной заглушкой. Лючок можно вставить после завершения работ по укладке бесшовного пола в образовавшееся монтажное отверстие. Углубление 3, 5, 8 или 10 мм в откидной крышке лючка для вставки фрагмента напольного покрытия (изменяется на 3, 5 или 8 мм).
Минимальная монтажная глубина составляет 72 мм, включая напольное покрытие, диапазон выравнивания + 30 мм.

Up to 12 individual Modul 45® devices can be installed.
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
Высота пола макс. 100 mm
Высота пола мин. 72 mm
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Коэффициент прочности IK08
Материал Полиамид
Механизм открывания Фиксатор
Монтажная глубина 72 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP40
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 5 mm
Толщины стяжки макс. 100 mm
Толщины стяжки мин. 72 mm
Цвет серый RAL 7011

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,9555 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,9555 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9-3 BOX 7011 5 mm серый RAL 7011 7427470
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9-3 BOX 7011 / 7427470 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9-3 BOX 7011 / 7427470 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GES9-3 BOX 7011 / 7427470 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9-3 BOX 7011 / 7427470 , 0.13MB , pdf

GES9-3 BOX 7011 / 7427470
Загрузить