Комплект защиты: разрядники MCD + V20 3-полюсный + NPE с дистанционной сигнализацией

Артикул, номер 5089763 | EAN 4012195405559

5089763 / PS4-B+C TNS+FS
3+N/PE
255 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Серия PS...: комплект защитных устройств, молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2 (класс B+C) согласно VDE 0675 часть 6-11 (ГОСТ IEC 61643-11-2013)
 
• Токоотводящая способность 100 кА 10/350 мкс, проверено BET
• Смонтирован и готов к подключению, включая соединительные перемычки, соединительные клеммы промаркированы
• С дистанционной сигнализацией, беспотенциальный замыкающий контакт для контроля функций
• Для использования в сетях TN-C

Примечание: Максимальный запас предохранителя (требуется только в том случае, если он еще не доступен в сети) 125 A gL / gG.
  • Испытано током молнии
  • 5 лет гарантии
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Евразийское соответствие
  • Система 230/400 В
  • Комбинированное устройство защиты класс 1 и класс 2
  • Зональный переход 0 --> 2
  • Дистанционная сигнализация
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Вид монтажа DIN-рейка 35 мм
Время срабатывания <25 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Дистанционная сигнализация да
Исполнение 3+1-плюсный с дистанционной сигнализацией; 255 В
Исполнение 3+N/PE
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V
Максимальный импульсный ток (8/20) 100 kA
Максимальный ток предохранителя 125
Максимальный ток предохранителя 125 A
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Продувающий нет
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе оптический
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА
Ток грозового импульса (10/350) 50 kA
Ток грозового разряда (10/350) [всего] 100 kA
Топография сети прочее
Устойчивость при коротком замыкании 25 kA

Возможности подключения

Импульсный ток (8/20) [всего] 100 kA
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,0412 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,0412 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PS4-B+C TNS+FS 3+N/PE 255 V IP20 5089763
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PS4-B+C TNS+FS / 5089763 , 0.36MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС PS4-B+C TNS+FS / 5089763 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия PS4-B+C TNS+FS / 5089763 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PS4-B+C TNS+FS / 5089763 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.