- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный комплект защиты VA - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:
• для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
• токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс и до 125 кА (10/350) N-PE;
• без токов утечки, для монтажа в области перед счетчиком согласно требованиям VDEW;
• с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
• разрядники закрытого типа, исключающие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных устройств
Применение: Для монтажа рядом со счетчиком и для защиты промышленных установок со специальными требованиями.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Вид монтажа DIN-рейка 35 мм Время срабатывания <25 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3+N/PE Исполнение 3+NPE с дистанционной сигнализацией Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 100 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 100 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 100 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 100 kA Топография сети прочее Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 100 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,1332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,1332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PS4-VA TT+FS / 5089777 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС PS4-VA TT+FS / 5089777 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PS4-VA TT+FS / 5089777 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PS4-VA TT+FS / 5089777 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский