Коньковый держатель проволоки с натяжной пружиной

Артикул, номер 5203015 | EAN 4012195038269

5203015 / 132 U
20 mm
RD 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для круглых проводников Rd 8;

• диапазон зажима в 280-380 мм.


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа зажимной
Высота монтажа 20 mm
Диаметр провода мин. 8
Диапазон зажима D макс. 380 mm
Диапазон зажима D мин. 280 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка RD 8 mm
Применение Конек/кромка
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 28,3 mm
Длина 275 mm
Ширина 28 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3737 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3737 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 U 20 mm RD 8 mm 5203015
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 U / 5203015 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 U / 5203015 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 U / 5203015 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 U / 5203015 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 132 U / 5203015, 59.26 kB, jpg

132 U / 5203015
Загрузить