- Описание продукта
-
Описание продукта• для круглых проводников Rd 8;
• диапазон зажима в 280-380 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид монтажа зажимной Высота монтажа 20 mm Диаметр провода мин. 8 Диапазон зажима D макс. 380 mm Диапазон зажима D мин. 280 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность омедненный Посадка RD 8 mm Применение Конек/кромка Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 28,3 mm Длина 275 mm Ширина 28 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1062 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1062 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 132 U-CU / 5203023 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 132 U-CU / 5203023 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 132 U-CU / 5203023 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 132 U-CU / 5203023 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский