Контргайка, метрическая резьба

Артикул, номер 2049589 | EAN 4012195315018

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46319, с метрической резьбой согласно IEC 423.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!


  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 63
Размер M63
Размер под ключ 75
Резьба M63 x 1,5
Серия продукции 116
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность да
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер E 83 mm
Размер L 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0426 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0426 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 M12 LGR PS M12 x 1,5 17 2049503
100 Штук
116 M16 LGR PS M16 x 1,5 22 2049511
100 Штук
116 M20 LGR PS M20 x 1,5 26 2049538
100 Штук
116 M25 LGR PS M25 x 1,5 32 2049546
100 Штук
116 M32 LGR PS M32 x 1,5 41 2049554
50 Штук
116 M40 LGR PS M40 x 1,5 50 2049562
25 Штук
116 M50 LGR PS M50 x 1,5 60 2049570
25 Штук
116 M63 LGR PS M63 x 1,5 75 2049589
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 M63 LGR PS / 2049589 , 0.12MB , pdf

116 M63 LGR PS / 2049589
Загрузить