Контргайка, PG-резьба

Артикул, номер 2043424 | EAN 4012195179290

Описание продукта
Описание продукта
Контргайка согласно DIN 46320, с резьбой Pg согласно DIN 40430.

Указание: контргайки из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы PG
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы/PG 42
Размер PG42
Размер под ключ 65
Резьба Pg 42
Серия продукции 116
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность да
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер E 73 mm
Размер L 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0485 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0485 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
116 PG 7 Pg 7 19 2043076
100 Штук
116 PG 9 Pg 9 22 2043092
100 Штук
116 PG11 Pg 11 24 2043114
100 Штук
116 PG13.5 Pg 13,5 27 2043130
100 Штук
116 PG16 Pg 16 30 2043165
100 Штук
116 PG21 Pg 21 36 2043211
100 Штук
116 PG29 Pg 29 46 2043297
50 Штук
116 PG36 Pg 36 60 2043351
25 Штук
116 PG42 Pg 42 65 2043424
25 Штук
116 PG48 Pg 48 70 2043483
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 116 PG42 / 2043424 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 116 PG42 / 2043424 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 116 PG42 / 2043424 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 116 PG42 / 2043424 , 0.12MB , pdf

116 PG42 / 2043424
Загрузить