Короб для монтажа под полом GES9

Артикул, номер 7427432 | EAN 4012195916963

Описание продукта
Описание продукта
Квадратный встраиваемый корпус для лючка GES9-2 для применения в бесшовных полах во внутренних помещениях. С отверстиями для ввода кабеля (M25) со всех четырех сторон.
При поставке встроенный корпус закрыт защитной монтажной крышкой.
Минимальная монтажная глубина составляет 70 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.
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
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 247x252x75
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 246 mm
Ширина 246 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,9218 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,9218 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9 BOX 7427432
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9 BOX / 7427432 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GES9 BOX / 7427432 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия GES9 BOX / 7427432 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9 BOX / 7427432 , 0.13MB , pdf

GES9 BOX / 7427432
Загрузить