Коробка для вывода из полой стены HW, двойная, воздухонепроницаемая

Артикул, номер 2003834 | EAN 4012197244842

2003834 / HG 45-WAD-LD
35 mm
4
Описание продукта
Описание продукта
Воздухонепроницаемая двойная монтажная коробка для вывода из полой стены и для монтажа настенных светильников или громкоговорителей. С крышкой.
• 1 ввод для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
• 2 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
• 1 комбинированный ввод для труб Ø 20 и 25 мм
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 850°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 30
  • Номинальное сечение 1,5 мм²
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид прохода через корпус Вводная мембрана
воздухонепроницаемая да
Диаметр фрезерного отверстия 35 mm
Для труб диаметром 20/25 мм
Количество вводов 4
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм 1
Крепление крышки защелкиваемый
Крепление устройств Болты
Крышка белый
Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 2
Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 1
Материал Полипропилен / термопластичный эластомер
Не содержит галогенов да
Номинальное сечение макс. 1,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm
Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm
Размер 68x38x45
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
Серия продукции Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Способ ввода Провода NYM и трубы
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C
Ударопрочность нет
Форма Овальный
Цвет оранжевый/серый

Размеры

Высота 45 mm
Длина 68 mm
Ширина 38 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0837 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0837 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр фрезерного отверстия Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HG 45-WAD-LD 35 mm 4 2003834
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HG 45-WAD-LD / 2003834 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС HG 45-WAD-LD / 2003834 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия HG 45-WAD-LD / 2003834 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HG 45-WAD-LD / 2003834 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 45-WA-LD , 0.26MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Загрузить

HG 45-WAD-LD / 2003834
Загрузить