Корпус компьютерной розетки А, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Артикул, номер 6119238 | EAN 4012195697138

да
Описание продукта
Описание продукта
Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Растровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа. Тип A имеет монтажное отверстие с размерами 20,10 x 14,80 мм и предназначен для непосредственного крепления модулей система передачи данных.
Корпус компьютерной розетки A подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: AMP TYCO (без пылезащитного колпачка): серия SL 110Connect и серия SL Toolless; Brand-Rex: модули с обозначением в конце артикульного номера…JAKS000CR и …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 с синим адаптерным зажимом, LANmark GG45 с металлическим зажимом.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажное отверстие Тип А
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой да
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1991 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1991 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы С пылезащитой Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DTS-2A RW1 да белоснежный; RAL 9010 6119238
1 Штук
DTS-2A SWGR1 да цвет: черный; RAL 7021 6119240
1 Штук
DTS-2A AL1 да алюминиевый лак 6119242
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DTS-2A RW1 / 6119238 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DTS-2A RW1 / 6119238 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DTS-2A RW1 / 6119238 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DTS-2A RW1 / 6119238 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.