- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе А расположено монтажное отверстие 20,10 x 14,80 мм для прямого монтажа модулей.
Корпус компьютерной розетки A подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: AMP TYCO (без пылезащитного колпачка): серия SL 110Connect и серия SL Toolless; Brand-Rex: модули с обозначением в конце артикульного номера…JAKS000CR и …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 с синим адаптерным зажимом, LANmark GG45 с металлическим зажимом.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажное отверстие Тип А Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Поле для маркировки с полем для надписи Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой да Сводка Основной элемент с центральной накладкой Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1847 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1847 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DTG-2A RW1 / 6119202 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС DTG-2A RW1 / 6119202 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия DTG-2A RW1 / 6119202 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DTG-2A RW1 / 6119202 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский