Корпус компьютерной розетки EP, ширина 1 модуль, с наклонным выводом

Артикул, номер 6119270 | EAN 4012195697480

да
Описание продукта
Описание продукта
Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Pастровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип ЕР имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.
Корпус компьютерной розетки типа ЕР подходит для следующих модулей: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажное отверстие Тип EP
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой да
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции BlackLine, Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвет: черный; RAL 7021

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1719 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1719 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы С пылезащитой Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DTS-2EP RW1 да белоснежный; RAL 9010 6119268
1 Штук
DTS-2EP SWGR1 да цвет: черный; RAL 7021 6119270
1 Штук
DTS-2EP AL1 да алюминиевый лак 6119272
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DTS-2EP SWGR1 / 6119270 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DTS-2EP SWGR1 / 6119270 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DTS-2EP SWGR1 / 6119270 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DTS-2EP SWGR1 / 6119270 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.