- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Pастровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип F имеет специальное монтажное основание для размещения встраиваемых модулей и предназначен для непрямого крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.
Корпус компьютерной розетки F подходит для крепления следующих телекоммуникационных модулей: Avaya/Systimax: серия M.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 26 mm Клеммная колодка нет Количество единиц 1 Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажное отверстие Тип F Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Поле для маркировки с полем для надписи Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой да Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции BlackLine, Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвет: черный; RAL 7021 Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1911 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1911 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский