Корпус компьютерной розетки С, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, без пылезащитных шторок

Артикул, номер 6119290 | EAN 4012195887409

нет
Описание продукта
Описание продукта
Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом, без шторок, для крепления двух телекоммуникационных модулей с гнездом RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Pастровое крепление подходит для вертикального и горизонтального монтажа в системном отверстии. Тип С имеет монтажное отверстие с размерами 19,30 x 14,80 мм и предназначен для непосредственного крепления модулей подключения к системам передачи данных в монтажном отверстии.
Корпус компьютерной розетки тип C (без пылезащитной заслонки) подходит для крепления следующих модулей подключения к системам передачи данных: 3M: Volition K6, K10 и Cat. 6A.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Вид крепления einrasten
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Глубина 26 mm
Клеммная колодка нет
Количество единиц 1
Конструкция поверхности матовый
Материал Поликарбонат
Монтажное отверстие Тип С
Не содержит галогенов да
Несущее кольцо нет
Откидная крышка нет
Поле для маркировки с полем для надписи
Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель
Прозрачный нет
Размер 45x45mm
С маркировкой нет
С пылезащитой нет
Сводка Основной элемент с центральной накладкой
Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет алюминиевый лак

Размеры

Высота 45 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1251 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1251 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы С пылезащитой Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DTS-02C RW1 нет белоснежный; RAL 9010 6119286
1 Штук
DTS-02C SWGR1 нет цвет: черный; RAL 7021 6119288
1 Штук
DTS-02C AL1 нет алюминиевый лак 6119290
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DTS-02C AL1 / 6119290 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DTS-02C AL1 / 6119290 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия DTS-02C AL1 / 6119290 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DTS-02C AL1 / 6119290 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.