- Описание продукта
-
Описание продуктаКорпус компьютерной розетки с прямым кабельным выводом и шторками, для установки 2 гнездовых телекоммуникационных модулей RJ45. Установочный размер изделия: 45х45 мм. Растровое крепление предусмотрено для вертикального и горизонтального монтажа. В корпусе С расположено отверстие 19,30 x 14,80 мм для прямого монтажа модулей.
Корпус компьютерной розетки типа С подходит для следующих телекоммуникационных модулей: BTR (конструкция Keystone): модули Cat 6A и UAEl; Corning: модули с креплением Keystone; CobiNet: модуль CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K и KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat 6A, Fixlink Keystone Cat 6A; Komos: модуль KDM 500; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Cat 6A; OBO: тип ASM-C6A и ASM-C6A G; R&M: Cat 6A с креплением Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: UKJ и XKJ; Telegärtner: AMJ и UMJ. Установочный размер изделия: 45х45 мм.
Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Вид крепления einrasten Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Глубина 9 mm Клеммная колодка нет Конструкция поверхности матовый Материал Поликарбонат Монтажное отверстие Тип С Не содержит галогенов да Несущее кольцо нет Откидная крышка нет Поле для маркировки с полем для надписи Применение Встраиваемый телекоммуникационный соединитель Прозрачный нет Размер 45x45mm С маркировкой нет С пылезащитой да Сводка Основной элемент с центральной накладкой Серия продукции Modul 45® Компьютерные розетки с разными системами передачи данных Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет алюминиевый лак Размеры
Высота 45 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,191 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,191 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DTG-2C AL1 / 6119218 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС DTG-2C AL1 / 6119218 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия DTG-2C AL1 / 6119218 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DTG-2C AL1 / 6119218 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский