- Описание продукта
-
Описание продуктаVG 3-B TNC: Системное решение в изолированном корпусе (IP65), молниезащитный разрядник типа 1 (класс B) согласно ГОСТ IEC 61643-11.
• Молниезащитный разрядник MC 50-B/VDE устанавливается в изолированном корпусе IP65 с возможностью пломбировки
• Импульсный ток 100 кА (10/350 мкс), проверено BET
• Соответствует требованиям директивы VDN 2-ой редакции 2004
• Уровень защиты < 2,0 кВ
• Разрядник с закрытым корпусом, при полном отсутствии искр
• Для установки в сетях TN-C
• Сертифицировано VDE
Область применения: Системное решение для использования в области перед счетчиком согласно директиве VDN 2-ой редакции 2004.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1 SPD согласно IEC 61643-1 класс I Вид защиты IP54 Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3-полюсный; 255 В Исполнение 3 Класс проверки, тип 1 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→1 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 280V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 150 kA Топография сети TN-C Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 150 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,9958 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,9958 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация VG 3-B TNC / 5089212 , 0.33MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС VG 3-B TNC / 5089212 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия VG 3-B TNC / 5089212 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия VG 3-B TNC / 5089212 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский