- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный УЗИП заранее установленный в корпусе IP65 для использования в сетях TN-S и ТТ.
VG...: Системное решение в изолированном корпусе (IP65), молниезащитный разрядник тип 1+2 согласно ГОСТ IEC 61643-11.
• Устройство молниезащиты MCD 50-B и MCD 125-B/NPE устанавливается в изолированном корпусе IP65, корпус пломбируется
• Импульсный ток 125 кА (10/350 мкс), проверено BET
• Соответствует требованиям директивы VDN
• Уровень защиты < 1,7 кВ (L-N) и < 1,5 кВ (N-PE)
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса
• Подходит для сетевых систем TN-S и TT
Область применения: Системное решение для использования в области перед счетчиком согласно директиве VDN.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP65 Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус Время срабатывания <100 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация нет Исполнение 3+N/PE Класс проверки, тип 1 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C-S да Конфигурация сети TN-S да Конфигурация сети TT да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 125 kA Топография сети прочее Уровень защиты (L-N) ≤1,7 Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 125 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 9,332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.33MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCD 50-B 3+1-VG / 5096875 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-125 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-50 , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский