- Описание продукта
-
Описание продуктаКомбинированный УЗИП, заранее установленный в корпусе IP65 для использования в сетях TN-C.
VG...: Системное решение в изолированном корпусе (IP65), молниезащитный разрядник тип 1 согласно ГОСТ IEC 61643-11.
• Устройство молниезащиты MCD 50-B установлено в изолированном корпусе IP65, корпус пломбируется
• Импульсный ток 150 кА (10/350 мкс) / 50кА (10/350 мкс) на полюс, проверено BET
• Уровень защиты < 1,7 кВ
• Закрытое исполнение исключает искрение вне корпуса
• Подходит для сетевых систем TN-C
Применение: Системное решение для использования в области перед счетчиком согласно директиве VDN.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP54 Вид монтажа предварительно вмонтированный в корпус Время срабатывания <100 ns Диапазон рабочих температур макс. 85 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3 Класс проверки, тип 1 да Класс проверки, тип 2 да Конфигурация сети TN да Конфигурация сети TN-C да Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальный ток предохранителя 500 Максимальный ток предохранителя 500 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 50 kA Номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим) 125 A Переход от зоны молниезащиты 0→2 Продувающий нет Рабочая температура, макс. 85 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе отсутствует Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 10 kA Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 150 kA Топография сети TN-C Уровень защиты (L-N) ≤1,7 Устойчивость при коротком замыкании 10 kA Размеры
Высота 170 mm Длина 300 mm Ширина 300 mm Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 150 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,7355 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,7355 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MCD 50-B 3-VG / 5096874 , 0.31MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfКаталог Surge protection , 28.42MB , pdfДекларация соответствия ЕС MCD 50-B 3-VG / 5096874 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MCD 50-B 3-VG / 5096874 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MCD 50-B 3-VG / 5096874 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, MCD-50 , 0.16MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский