Крепежная скоба

Артикул, номер 1014714 | EAN 4012195472032

1014714 / 822 12 A2
12
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 12
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 12 mm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 12mm
Размер отверстий 6,5 x 10
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Размер L1 мм 37,58 mm
Размер Н 11 mm
Размер b 20 mm
Размер D 12 mm
Размер A 10 mm
Размер L 23,5 mm
Размер t 2 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0793 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0793 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
822 12 A2 12 1014714
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 822 12 A2 / 1014714 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 822 12 A2 / 1014714 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 822 12 A2 / 1014714 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 822 12 A2 / 1014714 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 822 12 A2 / 1014714 , 0.13MB , pdf

822 12 A2 / 1014714
Загрузить