Крепежная скоба

Артикул, номер 1010794 | EAN 4012195850090

1010794 / 1015 RB 20 G
20
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с одной лапкой для кабеля и труб
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 20
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 20 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1,5 mm
Размер 20mm
Размер отверстий 6,5
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Размер Н 18 mm
Размер D 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,018 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,018 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1015 RB 20 G 20 1010794
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1015 RB 20 G / 1010794 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1015 RB 20 G / 1010794 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1015 RB 20 G / 1010794 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1015 RB 20 G / 1010794 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1015 RB 20 G / 1010794 , 0.13MB , pdf

1015 RB 20 G / 1010794
Загрузить