- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления на стальной опоре.
Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система располагается горизонтально.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Прочее Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для форм профиля C-образный профиль Прочность материала 6 mm Размер 153x40x44mm Регулируемый да С аксессуарами для установки винтов нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 28 mm Размер b 101 mm Размер B 153 mm Размер B1 101 mm Ширина 153 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,4909 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,4909 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BFKD 153 44 A2 / 6003887 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BFKD 153 44 A2 / 6003887 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BFKD 153 44 A2 / 6003887 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BFKD 153 44 A2 / 6003887 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BFKD 153 44 A2 / 6003887 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский