Крепежная скоба, горизонтальная BFK 153 FT

Артикул, номер 6003885 | EAN 4012196609215

6003885 / BFKD 153 44 FT
101 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления на стальной опоре.

Зафиксированная с помощью фиксатора кабеленесущая система располагается горизонтально.
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
Исполнение Прочее
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для форм профиля C-образный профиль
Прочность материала 6 mm
Размер 153x40x44mm
Регулируемый да
С аксессуарами для установки винтов нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 28 mm
Размер B 153 mm
Размер b 101 mm
Размер B1 101 mm
Ширина 153 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0676 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0676 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BFKD 153 44 FT 101 mm 6003885
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BFKD 153 44 FT / 6003885 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BFKD 153 44 FT / 6003885 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BFKD 153 44 FT / 6003885 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BFKD 153 44 FT / 6003885 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BFKD 153 44 FT / 6003885 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

BFKD 153 44 FT / 6003885
Загрузить