Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2225239 | EAN 4012195214939

4 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 4 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Размер 4mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Размер Н 6,1 mm
Размер B 6 mm
Размер L 9,6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0023 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0023 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2004 18 RW 18 mm 4 mm 2,0x18 белоснежный; RAL 9010 2225220
200 Штук
2004 25 RW 25 mm 4 mm 2,0x25 белоснежный; RAL 9010 2225239
200 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2004 25 RW / 2225239 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2004 25 RW / 2225239 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2004 25 RW / 2225239 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2004 25 RW / 2225239 , 0.13MB , pdf

2004 25 RW / 2225239
Загрузить